Med de nye IO-Link-device-I/O-bokse fra Phoenix Contact føjer robuste enheder til porteføljen i produktfamilien Axioline E. Disse tilbyder digital signalbehandling og fleksible tilslutningsmuligheder til krævende miljøer.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Nye kompakte IO-Link-device-I/O-bokse til fieldinstallation
360° sikkerhedskoncept til omfattende beskyttelse af produkter, løsninger og tjenester
Adgangssikkerheden til de indsamlede data og til overførselssvejene er også meget vigtige ved dataregistrering i solcelle- eller vindenergianlæg. Ud over den konstant voksende risiko for hackerangreb er der forskellige lovbestemmelser, der skal beskytte din egen virksomhed mod cyberangreb. Disse omfatter forordningen om cyberrobusthed, NIS-2-direktivet og KRITIS-forordningen. Der findes i øjeblikket ingen harmoniseret standard for deres implementering. Det kan dog antages, at den førende internationale sikkerhedsstandard IEC 62443 vil spille en afgørende rolle.
Nye moduler til modstandstemperatursensorer til Axioline F og Axioline P
Phoenix Contact udvider sin produktprogram af Axioline F og Axioline P remote-I/O-systemer med tre nye modstandstemperatursensorer (RTD-moduler), der understøtter resistive temperaturmåleenheder.
Ny styringsfamile til bygnings- og rumautomatisering
I bygnings- og rumautomatisering bruges ofte kompakte installationsfordelere, der kun bruger meget lidt plads til den hardware, der skal installeres. Phoenix Contact har derfor udvidet sit produktprogram til at omfatte enheder i REG-format. Ud over den gennemprøvede bygningsstyring ILC 2050 BI er den nye styring Catan C1 EN nu tilgængelig.
Nye I/O-bokse til IO-Link-device
Med de to nye I/O-bokse til IO-Link-device AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M udvider Phoenix Contact sortimentet af den nye I/O-generation Axioline E til styretavlefri automatisering med enheder til digital signalbehandling.
PLCnext Control certificeret til sikker kommunikation i overensstemmelse med IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3
PLCnext Control fra Phoenix Contact er nu også blevet certificeret af DNV i overensstemmelse med de internationale standarder IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3 for sikker kommunikation i energistyringssystemer. Før det var styringen den første på markedet, der blev certificeret med en række funktioner, der er i overensstemmelse med IEC 62443 4-2 SL2.
Udvidelse af sikkerhedsproduktprogrammet – sikre IO-moduler til Failsafe over EtherCat
For at implementere et sikkert system tilbyder Phoenix Contact to nye Safety-IO-moduler til Safety over EtherCat (FSoE) i et kompakt design.
Intelligent Edge Computing powered by PLCnext Technology
Det åbne økosystem PLCnext Technology og Edge-enhederne EPC 1502 og EPC 1522 fra Phoenix Contact giver brugerne fuld fleksibilitet inden for lokal dataevaluering i Greenfield- og Brownfield-anlæg.