Nye kompakte IO-Link-device-I/O-bokse til fieldinstallation

21.05.2025
Kompakte IO-Link-device-I/O-bokse til fieldinstallation

Med de nye IO-Link-device-I/O-bokse fra Phoenix Contact føjer robuste enheder til porteføljen i produktfamilien Axioline E. Disse tilbyder digital signalbehandling og fleksible tilslutningsmuligheder til krævende miljøer.

To nye IO-Link-device-I/O-bokse (AXL E IOL DIO8 M12 3M og AXL E IOL DI8 M12 3M) udvider typerækken af den nye Axioline E-generation til styretavlefri automatisering med enheder til digital signalbehandling. Med en høj IP65/67/69-kapslingsklasse og et fuldt indkapslet zinkstøbegodshus i smal modulbredde på 30 mm er modulerne konstrueret til direkte brug i en maskine i barske omgivelsesbetingelser. Begge moduler giver mulighed for fleksibel fieldfortrådning med de gennemprøvede M12-skruetilslutningsstik eller den nye M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications