Nye IO-Link-koblere til kontaktløs energi- og dataoverførsel

21.05.2025
IO-Link-kobler til kontaktløs IO-Link-overførsel

Phoenix Contact tilføjer nye IO-Link-koblere til sin portefølje til kontaktløs energi- og dataoverførsel. Det innovative produkt muliggør kontaktløs dataudveksling mellem IO-Link-enheder i eksisterende automatiseringssystemer og giver mange fordele for brugerne.

De nye IO-Link-koblere er kendetegnet ved høj fleksibilitet og nem håndtering. Koblerne kommunikerer energi (≤18 W) og IO-Link-data (≤230,4 kBit/s) kontaktløs via en luftspalte på op til 7 ☺mm. Energioverførslen sker induktivt. Nærfeltskommunikation via en luftspalte betyder, at der ikke er behov for frekvensplanlægning eller ekspertise inden for radioteknik.

Takket være den standardiserede IO-Link-grænseflade kan koblerne bruges med alle almindelige IO-Link-Class A-enheder. Det letter ikke kun idriftsættelsen, men også vedligeholdelsen og udvidelsen af anlæggene. En yderligere fordel ved IO-Link-koblere er deres robuste konstruktion, som bidrager til pålidelig drift selv under krævende forhold.

Med de kontaktløse energi- og datakoblere forsynes enhederne slid- og vedligeholdelsesfrit med spænding og IO-Link-data overalt, hvor konventionelle tilslutningsteknikker når deres grænser på grund af plads- og bevægelsesbegrænsninger, vibrationer, støv og snavs, rotation og hyppig kontakt. På den måde kan slidudsatte stikforbindelser eller slæberinge i industrielle anvendelser nmt udskiftes og omkostninger i forbindelse med nedetider minimeres. I fremtidens fabrik vil der ikke længere være nogen fysiske forbindelser i mobile applikationer. Produktionssvigt på grund af bøjede eller slidte kontakter hører fortiden til.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications