Miljøovervågning som grundlag for efterspørgselsorienteret kunstvanding
Korrekt brug af vand som ressource har altid været vigtig, især i tider med klimaforandringer. Omfattende miljøovervågning er det første skridt mod at gøre ekstreme situationer som oversvømmelser eller tørke mere beherskbare. I bymiljøet måles jordfugtigheden f.eks. i grønne områder. Det gør det muligt at realisere efterspørgselsorienteret kunstvanding.
Den nye trådløse jordfugtighedssensor PMD EM fra Phoenix Contact er en del af et omfattende LoRaWAN®-netværk og kan tilpasses individuelt til enhver jordtype ved hjælp af enkel parametrering. Tilpasningen sikrer en korrekt fortolkning af jordfugtighedsværdierne. Uanset om jorden er leret eller sandet: Den tilgængelige fugtmængde varierer afhængigt af jordtypen, og det registrerede vandindhold skal konstrueres korrekt. Den 30 cm lange sensor angiver det volumetriske vandindhold i jorden i procent. Op til seks målte værdier kan gemmes i sensoren og stilles til rådighed for LoRaWAN-serveren hver time. Sensoren registrerer også temperaturen i nærheden af jorden.
Jordfugtighedssensoren har kapslingsklasse IP67, er 100 procent vedligeholdelsesfri og har en levetid på op til otte år, afhængigt af sendeinterval og placering.
For at afkode den payload, der sendes fra sensoren til LoRaWAN-serveren, findes der et JavaScript-bibliotek, som kan integreres i din egen applikation.
Ud over brug i parker og grønne områder kan man også forestille sig anvendelse på sportsbaner, i drivhuse, i plantager og på landbrugsjord.