Device and update management på docker hub

21.05.2025
Device and update management (DaUM)

Med devide and update-tjenesten, der er baseret på OPC UA fra Phoenix Contact, er det muligt at styre og opdatere automatiseringsenheder uafhængigt af producenten. Softwaren, som tidligere var tilgængelig som en Windows-tjeneste, er nu også tilgængelig som en docker-container til brug i Linux-systemer.

Løsninger til device and update management i industrimiljøet bruger ofte en særlig procedure, der kaldes vendor, til at distribuere og installere egne filer på egne enheder på en proprietær måde. Med DaUM-tjenesten, der er baseret på OPC UA, kan automatiseringsenheder administreres og opdateres uafhængigt af producenten. Det kan være styringer, IO-moduler, frekvensomformere, robotter, netværksenheder, strømforsyninger eller andre komponenter, der bruges i automatiseringsteknikken. Device and update management-tjenesten bruger OPC UA-standarden 10000-100.

Det er ikke kun muligheden for at opdatere mange forskellige komponenter fra automatiseringssystemet, der er ny, men også det faktum, at sikkerheden er sikret på alle niveauer i systemet. Al kommunikation og alle kommandoer er kun autentificeret og autoriseret. Den henviser strengt til IEC 62443.

En anden facet er muligheden for at betjene DaUM-tjenesten på forskellige niveauer. Afhængigt af applikationen og systemets størrelse kører DaUM-tjenesten på en central Windows-instans eller nu også på brugernes Linux-systemer.

Device and update management-softwaren tilbydes via "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0".

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management