Multifunktionelt sikkerhedsrelæ: To beskyttelsesfunktioner i én enhed

21.05.2025
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ PSRuni L monteret på DIN-skinne

Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni fra Phoenix Contact kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Den omfattende dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner muliggør fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.

Sikkerhedsrelæet er en multifunktionel sikkerhedsløsning til et stort antal anvendelser. Med PSRuni L udføres konfigurationen direkte på enheden, hvilket gør det nemt at tilpasse den til specifikke krav. På grund af kompatibiliteten med mange sensorer og aktuatorer er en problemfri integration i eksisterende systemer mulig. Sikkerhedsrelæet er især velegnet til overvågning af f.eks. nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre.

Ud over sin multifunktionalitet og brug ved drift med både en og to kanaler opfylder sikkerhedsrelæet PSRuni især de høje sikkerhedsstandarder op til SIL 3 og PL e. Med sin automatiske eller manuelt overvågede startfunktion, Push-in ledningstilslutning og enkle installation og vedligeholdelse er enheden ekstremt brugervenlig.

"Med det nye sikkerhedsrelæ PSRuni giver vi vores kunder en fleksibel og pålidelig løsning, der opfylder de stigende krav til maskinsikkerhed," siger Yasin Yasar, produktchef hos Phoenix Contact. "Fokus er på pladsbesparelse og brugervenlighed."

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications