Nye batteripoltilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet

21.05.2025
Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Phoenix Contact markedsfører nye tilslutningsstik til lagringsapplikationer i hjemmet. En mekanisk kodning og farvemærkning gør de nye tilslutningsstik klar til brug på batterivekselrettere.

De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne. Berøringsbeskyttede batteripoler beskytter også operatører under montage i ikke-tilsluttet tilstand. Forsølvede kontakter sørger for en langtidsstabil tilslutningsteknik. De nye produkter opfylder også de høje kapslingsklasse iht. IP66 og IP68. Tilslutningsstikkene til ledertværsnit på 6 til 16 mm² er designet til strømme på op til 60 A og spændinger på op til 1.500 V DC.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management