Phoenix Contact og TECSAFE: Mere organisation og effektivitet med individuelle shadowboards til håndværktøj

21.05.2025
Individuelle shadowboards til håndværktøj: skræddersyet skuffeindlæg af skum

Takket være samarbejdet med TECSAFE tilbyder Phoenix Contacts en mulighed for at klargøre individuelle løsninger, der muliggør en bedre organisering og større effektivitet.

Kunder kan konfigurere og bestille skræddersyede skumindlæg efter mål i TECSAFEs onlineshop. Som led i dette samarbejde er mere end 300 håndværktøjer fra Phoenix Contact indtil videre blevet tilføjet til TECSAFE-databasen. Kunderne kan dermed integrere deres Phoenix Contact-værktøjer i deres individuelle shadowboards. Dette samarbejde udvider mulighederne for skræddersyede løsninger betydeligt. Shadowboards konfigureres individuelt med drag & drop. Bestillinger er mulige allerede fra en mængde på 11). Der er mange fordele ved at bruge shadowboards. De sikrer optimal organisering og overskuelighed på arbejdspladsen, hvilket øger effektiviteten og produktiviteten. Værktøjet er altid lige ved hånden og kan findes hurtigt og nemt, hvilket gør arbejdsprocesserne meget lettere. Shadowboards bidrager også til et sikkert arbejdsmiljø, da de hjælper med at undgå rod.

Med online-konfiguratoren fra TECSAFE og integrationen af værktøj fra Phoenix Contact kan kunderne nu skabe endnu mere præcise og skræddersyede løsninger til deres behov.

1) Leveringer er i øjeblikket mulige til leveringsadresser i Tyskland og EU*.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management