Uno Power-strømforsyninger - nye versioner med Push-in og udvidet spændingsområde

21.05.2025
Uno Power-strømforsyninger med Push-in tilslutningsteknik

Phoenix Contact udvider sin portefølje med nye strømforsyninger: Uno Power op til 90 W med Push-in tilslutningsteknik og et udvidet spændingsområde op til 277 V AC. De er den optimale strømforsyning til 1-fasede applikationer i kompakte styretavler. De nye strømforsyninger fra 30 til 90 W imponerer med deres høje effekttæthed, effektivitet og den nye Push-in tilslutning. Det gør dem ideelle til industrielle applikationer og kompakte styretavler.

Strømforsyningerne tilbyder enkel installation uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik, som forbedrer effektiviteten og fleksibiliteten i industrielle applikationer betydeligt. De er også kendetegnet ved et udvidet spændingsområde på op til 277 V AC.

Uno Power har en modulbredde på 35 mm og en effekt på 90 W, hvilket sparer plads i styretavlen. Indgangsspændingen går fra 100 til 277 V AC og fra 110 til 250 V DC, hvilket sikrer en optimal forsyning til 1-fasede anlæg. Med en effektivitet på op til 95 % bidrager enhederne i høj grad til at spare energi. Den justerbare udgangsspænding giver mulighed for fleksibel tilpasning til forskellige applikationer. Enhederne er også kendetegnet ved en høj gennemsnitlig driftstid (MTBF) på over 500.000 timer, hvilket understreger deres pålidelighed. Det brede temperaturområde på -25 til +70 °C og den pålidelige start af enheden ved -40 °C gør enhederne ideelle til udendørs installationer og muliggør pålidelig brug ved ekstreme temperaturer. Push-in tilslutningsteknikken sikrer også nem håndtering og hurtig installation uden værktøj.

De nye Uno Power-strømforsyninger fås i forskellige effektniveauer og udgangsspændinger og er perfekte til brug i kompakte styretavler og krævende industrimiljøer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications