Nye I/O-bokse til IO-Link-device
Med de to nye I/O-bokse til IO-Link-device AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M udvider Phoenix Contact sortimentet af den nye I/O-generation Axioline E til styretavlefri automatisering med enheder til digital signalbehandling.
Med en høj IP65/67/69-kapslingsklasse og et fuldstøbt zinkstøbegodshus er den nye I/O-generation Axioline E konstrueret til direkte brug i en maskine i særdeles barske omgivelsesbetingelser. Et udvidet temperaturområde og den høje bestandighed over for miljøpåvirkninger muliggør brug i mange forskellige applikationer. Alle moduler giver mulighed for fleksibel fieldfortrådning med de gennemprøvede M12-skruetilslutningsstik eller den nye M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik.
IO-Link-teknologien tilbyder globalt standardiseret gennemgående kommunikation fra styring og helt ned til sensor-/aktuatorniveauet. Et IO-Link-system består af en IO-Link-master og en IO-Link-device og kan integreres i alle standard fieldbus- og automatiseringssystemer. IO-Link giver adgang til procesdata, diagnosedata og enhedsinformation samt enhedsparametre for IO-Link-devices. Installationskonceptet mellem en IO-Link-master og en IO-Link-device er baseret på et simpelt, uskærmet 3-leders standardkabel.