Nye varianter til kontaktløs energi- og Ethernet-dataoverførsel i realtid

24.09.2024
NearFi overfører kontaktløs energi og Ethernet-data i realtid

De nye varianter af NearFi-koblere fra Phoenix Contact muliggør en fordobling af rækkevidden for trådløs dataoverførsel. De giver også dobbelt så meget effekt med automatisk strømudligning eller videresendelse af to galvanisk adskilte spændinger (US/UA) gennem paralleltilslutning.

Den opnåelige rækkevidde er fordoblet til op til 100 mm takket være særligt højtydende trådløse kommunikationskort. Paralleltilslutningen af to NearFi-koblerstrækninger muliggør enten overførsel af dobbelt så meget effekt (op til 100 W) eller to potentialadskilte spændinger (50 W US/UA hver). IP65-enhederne har nye standardiserede M12-tilslutninger (L/D-kodede) med duokontur. Dette sikrer fleksibel fieldfortrådning med klassiske M12-skruestik eller Push-Pull lynaflåsning.

NearFi er en kontaktløs overførselsteknologi i realtid. Den muliggør overførsel af energi og data via en luftspalte. Takket være protokoluafhængig og latensfri Ethernet-kommunikation åbner den op for fleksible anvendelsesmuligheder for alle Ethernet-protokoller op til 100 Mbit/s. På den måde udskiftes nemt slidudsatte stikforbindelser eller slæberinge i industrielle anvendelser, ligesom omkostninger i forbindelse med nedetider minimeres. Vellykket dataudveksling kan genkendes fra alle positioner ved hjælp af en synlig LED-ring hele vejen rundt. På den måde er NearFi-koblerne lige så nemme at tage i brug som et stik.

I fremtidens fabrik vil der ikke længere være nogen fysiske forbindelser i mobile applikationer. Produktionssvigt på grund af bøjede eller slidte kontakter hører fortiden til. Robotter skifter værktøj hurtigt og effektivt. Førerløse transportsystemer modtager deres transportordrer kontaktløst.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management