Nye dæksler og hætte til modulprofilhus UM BASIC/-PRO

15.07.2026
Nye dæksler og hætte til UM-BASIC/-PRO

Phoenix Contact udvider serien UM-BASIC/-PRO med nye modulprofilhuse og en ny hætte, der muliggør fuldstændig afdækning af profilen.

Coverlids kan rumme forskellige hætter og undgår dermed, at der skal monteres yderligere låg på printkortet. Der skabes mere anvendeligt areal, da der ikke længere er spærrezoner på printkortet. Coverlids er beregnet til printplader med en bredde på 108 mm. Med kapslingsklasse IP20 sikrer de pålidelig beskyttelse mod berøring og forhindrer mekaniske påvirkninger på elektronikken. Det reducerede antal dele forenkler håndteringen og sænker monteringsomkostningerne. Installation uden værktøj øger produktiviteten. De nye Coverlids er en økonomisk løsning til sikker beskyttelse af elektroniske moduler og effektiv udnyttelse af plads på printkortet. Den nye hætte gør det samtidig muligt at dække printkortet fuldstændigt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management