Ny styringsfamile til bygnings- og rumautomatisering

20.02.2025
Catan C1 EN-applikation

I bygnings- og rumautomatisering bruges ofte kompakte installationsfordelere, der kun bruger meget lidt plads til den hardware, der skal installeres. Phoenix Contact har derfor udvidet sit produktprogram til at omfatte enheder i REG-format. Ud over den gennemprøvede bygningsstyring ILC 2050 BI er den nye styring Catan C1 EN nu tilgængelig.

Den kompakte styring med en bredde på kun seks delingsenheder er kendetegnet ved en fleksibel blanding af 14 individuelt konfigurerbare ind- og udgange, hvilket resulterer i yderligere plads- og omkostningsbesparelser. De otte universelle indgange er bl.a. velegnede til temperatursensorer, 0 V ... 10 V-grænseflader eller som målere. De to universelle og fire digitale kanaler kan skiftevis indstilles som udgange eller indgange. Catan C1 EN, som er udstyret med en Managed Ethernet Switch, har tre Ethernet-, to serielle RS-485- og to USB-C-grænseflader til tilslutning af et kontrolpanel og perifere USB-enheder. Det er også den første Niagara-styring, der har en KNX-TP-grænseflade om bord. Det stikbare kontrolpanel understøtter lokal idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. Der er også to SPE-grænseflader til de forskellige Catan-udvidelsesmoduler. Emalytics og Niagara Framework giver et effektivt programmeringsmiljø og visualiseringsværktøj, som også bruges af det etablerede ILC 2050 BI. Med dette udstyr kan protokoller som BACnet, KNX eller Modbus integreres, og styringen kan nemt integreres i et cloud-miljø.

Catan C1 EN bidrager til en reduktion af bygningers energibehov, en vigtig byggesten på vejen mod et All Electric Society, hvor vedvarende energi er tilgængelig på verdensplan i tilstrækkelige mængder og helt økonomisk som en primær energiform.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management