Vores Catan-produktfamilie imponerer med sit standardiserede hardwaredesign. Kontrolenheden inkl. de indbyggede I/O'er og udvidelsesmodulet i DIN-skinnemonteringshuset har en bredde på seks delingsenheder og et identisk arrangement af tilslutningspunkter. Det gør det meget nemt at udvide eksisterende systemer, da produktfamiliens pladskrav er nemme at estimere. Catan-modulernes kompakte design gør det muligt at bruge dem i elektriske underfordelingstavler, små fordelingstavler og endda i de særligt små installationsområder i bygningstekniske systemer.
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält