ILC 2250 BI-L er den stærke efterfølger til ILC 2050 BI-L, den centrale styring til automatisering af bygninger, infrastruktur og energi. Det industrielle design garanterer en høj grad af pålidelighed og gør dermed også ILC 2250 BI-L egnet til forretningskritiske anvendelser. Den råder over 4 LAN-, 2 USB- samt 2 RS-485-grænseflader. Den muliggør direkte tilslutning af LonMark TP/FT-10 netværk. Controlleren kan udvides med mange Inline-moduler til digitale og analoge I/O'er samt til alle udbredte bussystemer. Den tilhørende driver sørger for universelle grænseflader og forenkler dermed systemintegreringen betydeligt.
ILC 2250 BI-L
-
Styring
1535543
Den modulære Inline-kontroller til automatiseringsanvendelser fra områderne infrastruktur, energi og bygninger er baseret på Niagara-Framework®
Der er integreret fire LAN-, to USB-, to RS-485-grænseflader
og en LON-grænseflade (CEA-709).
Kan udvides med mange Inline-I/O-moduler.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Konstruktion | modulær |
| Anvendelsessted | Anvendelse indendørs |
| Installationssted | Styretavle |
| Særlige egenskaber | Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Styresystem | Linux med realtidsudvidelse |
| Processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1,6 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Arbejdshukommelse | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Remanent datahukommelse | 512 kByte (NVRAM) |
| Datahukommelse | 5 GByte (eMMC) |
| Systemgrænser Controller | |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (INTERBUS) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 512 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | Emalytics |
| Understøttede programmeringssprog | Niagara Framework® |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug maksimal | ≤ 1,5 A |
| Strømforbrug typisk | ≤ 170 mA (Ved mærkespænding uden lokalbusdeltager) |
| Strømværdi (Klemmepunkter) | 8 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (kapacitiv buffer) |
| Potentialer: 24 V forsyning UILC | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 1,6 A |
| typ. 170 mA (uden tilsluttede I/O-klemmer) | |
| Potentialer: 7,5 V logikforsyning UL (potential jumper) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 2 A DC |
| Potentialer: 24 V analogforsyning UANA (potentialrangering) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Understøttede protokoller | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (kun ved COM1 og COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| LONMark TP/FT10 | |
| Webserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| Bussystem | RS-485 |
| Antal grænseflader | 2 |
| USB | |
| Bussystem | USB type C |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | USB type C |
| microSD | |
| Bussystem | microSD |
| Antal grænseflader | 1 (Overside) |
| Tilslutningstype | microSD-indbygningsplads |
| Hukommelseskort: microSDXC | |
| Hukommelsens størrelse | maks. 2 Tbyte |
| Tilslutningstype | microSD-indbygningsplads |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 75 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 % ... 75 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| GRP_temperaturklasse | T4 |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (prøvningstid 10 dage), hydrogensulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (prøvningstid 4 dage), ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) Kriterium B |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkninger Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission efter EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vandret |
| Alternative monteringspositioner er mulige, men kan føre til en reduktion i den termiske ydeevne. |
| Varenummer | 1535543 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRHAAA |
| Produktnøgle | DRHAAA |
| GTIN | 4067923007277 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 324,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 243 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-No.: 75980-60-8) | |
Kompatible produkter
-
NC4-DEMO - Bygningsmanagementsystem 1061902
-
NC4-50 - Bygningsmanagementsystem 1698091
-
NC4-100 - Bygningsmanagementsystem 1045861
-
NC4-250 - Bygningsmanagementsystem 2404194
-
NC4-500 - Bygningsmanagementsystem 2404195
-
NC4-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404196
-
NC4-5000 - Bygningsmanagementsystem 2404197
-
NC4-10000 - Bygningsmanagementsystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404223
-
POINTS-50 - Bygningsmanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Bygningsmanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Bygningsmanagementsystem 1140562
-
DR-JSON - Bygningsmanagementsystem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsmanagementsystem 2404321
-
SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bygningsmanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bygningsmanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Bygningsmanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bygningsmanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bygningsmanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bygningsmanagementsystem 2404173
-
DR-S-JSON - Bygningsmanagementsystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Bygningsmanagementsystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Bygningsmanagementsystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Bygningsmanagementsystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Bygningsmanagementsystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Bygningsmanagementsystem 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Bygningsmanagementsystem 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Bygningsmanagementsystem 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Bygningsmanagementsystem 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Bygningsmanagementsystem 1947310
-
NCC-SUP-500 - Bygningsmanagementsystem 1947312
-
NCC-SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947313
-
NCC-SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947314
-
NCC-SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947315
-
NCC-SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Bygningsmanagementsystem 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947318
-
NCC-DR-S-API - Bygningsmanagementsystem 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - Bygningsmanagementsystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Bygningsmanagementsystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Bygningsmanagementsystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Bygningsmanagementsystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Bygningsmanagementsystem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Digitalt modul 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodul 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Forsyningsmodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitalt modul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalt modul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikationsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitalt modul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogt modul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogt modul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analogt modul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogt modul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitalt modul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalt modul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitalt modul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikationsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalt modul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalt modul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalt modul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalt modul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitalt modul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalt modul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalt modul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analogt modul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmenteringsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogt modul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmenteringsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmenteringsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogt modul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Forsyningsmodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikationsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogt modul 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogt modul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buskobler 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitalt modul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Skilleklemme 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analogt modul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Forsyningsmodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relæmodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relæmodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalt modul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Forsyningsmodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Forsyningsmodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitalt modul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitalt modul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitalt modul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitalt modul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentialstik 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialstik 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analogt modul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relæmodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalt modul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitalt modul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analogt modul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogt modul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogt modul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalt modul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalt modul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalt modul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitalt modul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitalt modul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikationsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikationsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikationsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogt modul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digitalt modul 2862958
Dine fordele
Tidsoptimeret engineering via Niagara 4-Framework
Understøttelse af alle vigtige kommunikationsprotokoller i bygningsinfrastrukturens automatiseringsområde
Effektiv udvikling og visualisering med Emalytics og Niagara-frameworket
Enkel udvidelse af Niagara 4-Framework med selvprogrammerede funktioner
Digitale tvillinger som grundlag for intelligente bygninger
Softwaresikkerhed gennem sikker opstart, signeret software og TPM-beskyttet enhedsidentitet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre