IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalt modul
2878243

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 32 (NPN), 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Produktdetaljer









Dine fordele

32 digitale indgange, npn-koblende
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik