IB IL AO 2/SF-PAC - Analogt modul
2863083

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Spændingsområde 0 V - 10 V
Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Fremstilling af udgangsværdierne mulig i to forskellige formater
Udgangenes driftsadfærd ved fejl kan parametreres
Procesdata-update inklusive transformeringstid for den digital-analoge transducer < 1 ms