Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
IB IL AI 2/SF-230-PAC
-
Analogt modul
2861577
Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, 3 dB hjørnefrekvens ved 230 Hz, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
2 analoge single ended-signalindgange til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Forindstilling af begge kanaler til måleområdet 0 V ... 10 V og formatet IB IL
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Fremstilling af måleværdierne mulig i fire forskellige formater
Opløsningen er afhængig af formatet for visning og af måleområdet
Procesdataopdatering af begge kanaler i maks. 1,5 ms