Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme i forbindelse med klemmen IB IL 24 FLM-PAC kan du forlænge en Inline-station over to eller flere linjer. Det gøres ved at installere klemmen IB IL 24 FLM-PAC i enden af en Inline-stations linje og i begyndelsen af den næstfølgende linje at installere Inline-koblerklemmen. Denne forbindelse svarer til en lokalbusforlængning med længdebegrænsning. På klemmen tilfører du forsyningsspændingerne påny. Til klemmen tilføjes en 24 V DC-spænding (U24V). Ud fra denne spænding frembringes internt logikspændingen (UL) og forsyningsspændingen til de analoge klemmer (UANA). Derudover kan du på klemmen tilføre 24 V DC-hovedspændingen (UM) og 24 V DC-segmentspændingen (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897457
Inline, Koblerklemme, til udvidelse af Inline-lokalbus, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 (Ankommende lokalbus) |
| Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Standard-INTERUS-ledning |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Kan bruges i Inline-stationer med disse transmissionshastigheder) |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Systemgrænser | |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (Uden ekstra forsyningsklemme, overhold tilladt samlet strømforbrug) |
| Antal deltagere med parameterkanal | 63 |
| Programmeringsdata | |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 0 Bit |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 0 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 0 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik og mærkningsfelter |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| til udvidelse af Inline-lokalbus | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,45 W |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse (segmentforsyning, hovedforsyning, 24 V-forsyning); Indgangsbeskyttelsesdioder (ødelægges ved vedvarende overbelastning)Impulsbelastninger op til 1.500 W kortsluttes af indgangsbeskyttelsesdioden. |
| Fejltilslutningsbeskyttelse (segmentforsyning/hovedforsyning); Parallelle dioder til beskyttelse mod fejltilslutning; i tilfælde af fejl får den høje strøm gennem dioderne den forkoblede smeltesikring til at smelte. | |
| Fejltilslutning (24 V forsyning); Seriel diode i netdelens tilledningskreds; i tilfælde af fejl løber kun en svag strøm igennem. I tilfælde af fejl udløses der ikke nogen sikring i den eksterne netdel. | |
| Kortslutningsbeskyttelse af logikforsyningen; elektronisk | |
| Kortslutningsbeskyttelse af den analoge forsyning; elektronisk | |
| Potentialer: 24-V-forsyning (U24V) til frembringelse af UL og UANA | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 1,25 A (ved mærkespænding; bestående af: 0,75 A DC til logikforsyning og 0,5 A DC til analog-spændingsforsyning) |
| min. 60 mA (uden tilsluttede Inline-I/O-klemmer) | |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC |
| Strømforsyning | maks. 2 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5V -forsyning ankommende lokalbus / 7,5 V-logik-, analog 24 V-forsyning, 24 V-forsyning til frembringelse af UL og UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende lokalbus / 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-logik-, analog 24 V-forsyning, 24 V-forsyning til frembringelse af UL og UANA/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-logik-, analog 24 V-forsyning, 24 V-forsyning til frembringelse af UL og UANA / 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning, 24 V-forsyning til frembringelse af UL og UANA/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2897457 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI152 |
| Produktnøgle | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 250 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 207 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 5,456 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-stik 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-stik 2727637
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Fjernbuskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fjernbuskabel 2806286
-
I-L ATP GN - Afdækningsplade 2740850
Dine fordele
Forsyning mulig med alle 24 V spændinger, der kræves på svag-signal-niveau i en Inline-station
Dataoverførsel mellem klemmerne IB IL 24 FLM-PAC og IB IL 24 LSKIP-PAC over RS-422-protokollen
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre