Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Rækkeklemmen gør det muligt, i kombination med en inline-linjespringklemme af typen IB IL LSKIP-PAC, at forlænge en inline-station med en eller flere linjer.
IB IL 24 FLM-PAC
-
Kommunikationsmodul
2736903
Inline, Forgreningsklemme, til udvidelse af Inline-lokalbus, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 136,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 (Ankommende lokalbus) |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Kan bruges i Inline-stationer med disse transmissionshastigheder) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal kanaler | Videreførende lokalbus |
| Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Standard-INTERUS-ledning |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Programmeringsdata | |
| ID-kode (dez) | none |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 0 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 0 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 0 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inklusive Inline stik och märkfält |
| Særlige egenskaber | til udvidelse af Inline-lokalbus |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,85 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | 110 mA |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug | maks. 6 A (Fieldline modulær M8-lokalbus, ved forsyning på begge sider; hver maks. 3 A til frem- og tilbageledning) |
| maks. 55 mA (intern) | |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2736903 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI152 |
| Produktnøgle | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 82 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 43 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,709 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skærmstik 2740245
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodul 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Fjernbuskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fjernbuskabel 2806286
Dine fordele
Forlængelse af den lokale Inline-lokalbus:
Dataoverførsel mellem rækkeklemmerne IB IL 24 FLM-PAC og IB IL 24 LSKIP-PAC over RS-422-protokollen
Dataoverførsel mellem rækkeklemmerne IB IL 24 FLM-PAC og IB IL 24 LSKIP-PAC over RS-422-protokollen
Tilslutning af Fieldline Modular M8 eller M12 til INLINE Modular
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre