Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en delkreds (segmentkreds). Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding. Klemmen har en LED til busdiagnose og optager to indgangsdatabits, gennem hvilke forsyningsspændingens tilstedeværelse og sikringens tilstand vises.
IB IL 24 SEG/F-D-PAC
-
Segmenteringsmodul
2861904
Inline-segmentklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring og diagnose
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Automatisk opbygning af segmentkredsen i hovedkredsen med en intern sikring
Sikring af segmentkredsen via en intern sikring
Diagnose- og statusvisninger