Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Klemmen har fire indgange, som du valgfrit og uafhængigt af hinanden kan parametrere til måling af spændinger eller modstande samt modstandstemperatursensorer. Tilslutning af sensorer foregår i 2-lederteknik, så der ved anvendelse af sensorer med forholdsvis små temperaturkoefficienter (f. eks. printkort-sensorer) anbefales en mærkemodstand på mindst 1000 Ω. Til temperaturmåling ved hjælp af NTC-modstande, hvis fordel er en stor temperaturkoefficient, egner modstandsmåling med omregning til temperaturværdier sig.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Analogt modul
2897952
Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, Analoge RTD-indgange: 4, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
4 måleindgange, kan valgfrit parametreres
Spændingsindgange 0 V - 10 V
Indgange til modstandsmålinger op til 300 kΩ
Indgange til temperaturmålinger
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Kommunikation af procesdata.
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden via bussystemet