IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogt modul
2861467

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Fremstilling af udgangsværdierne mulig i to forskellige formater
Udgangenes driftsadfærd ved fejl kan parametreres
Procesdata-update inklusive transformeringstid for den digital-analoge transducer < 1 ms
Særdeles gode udgangsdriveregenskaber, derfor også egnet til lange aktuatorledninger