IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalt modul
2861292

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

16 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 8 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange