IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalt modul
2897020

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 8 (S0-tællerindgange), 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 2 A
32 bit tæller (op og ned)
Diagnose- og statusvisninger