Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den er en DALI-master, der kan styre op til 63 DALI-reaktorspoler. IB IL DALI/PWR-PAC har en integreret DALI-netdel. Den kan udvides med op til 3 yderligere DALI-master IB IL DALI-PAC.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897813
Inline, DALI-master, Integreret DALI-netadapter, Sikker galvanisk adskillelse, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker galvanisk adskillelse af DALI-bus
Diagnose-, sende- og modtagelsesvisning
Beskyttelse af DALI-bus mod utilsigtet påføring af netspænding (op til 250 V AC)
Op til 64 DALI-deltagere pr. master-klemme
Funktionsmoduler til PC Worx kan fås