IB IL AI 2/SF-ME - Analogt modul
2863944

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 analoge single ended-signalindgange til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Forindstilling af begge kanaler til måleområdet 0 V ... 10 V og formatet IB IL
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Fremstilling af måleværdierne mulig i fire forskellige formater
Opløsning: 12 bit + fortegn
Procesdataopdatering af begge kanaler i maks. 1,5 ms