IB IL AI 8/IS-PAC - Analogt modul
2861661

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tilslutningsteknik: 2- og 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, integreret sensorforsyning, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj målenøjagtighed
Meget god støj- og nulpunktsundertrykkelse
Integreret kortslutningssikker sensorforsyning
Overbelastningsbeskyttede strømindgange