Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Digitalt modul
2862822
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 32, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 189 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Type af digitaludgang | Halvleder |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Antal udgange | 32 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse ; elektronisk |
| Udgangsspænding | 24 V (US - 1 V) |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -45,8 V ... -15 V |
| Indkoblingsstrøm maks. | maks. 1,5 A (ved mærkebelastning for lamper i 20 ms) |
| Udgangsstrøm | maks. 500 mA (pr. kanal) |
| maks. 8 A (Enhed) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Brydeeffekt ved jordfejl | typ. 100 mW (ved 1 kΩ belastningsmodstand) |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 2 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en induktiv mærkebelastning | typ. 50 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved slukning af en lampes nominelle belastning | typ. 1 ms |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en ohmsk mærkebelastning | typ. 1 ms |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en induktiv mærkebelastning | typ. 100 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en lampes nominelle belastning | typ. 100 ms |
| Signalforsinkelse ved tilslutning af en ohmsk mærkebelastning | typ. 500 µs |
| Maksimal koblingsfrekvens ved induktiv mærkebelastning | maks. 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Maksimal koblingsfrekvens ved lampens nominelle belastning | maks. 8 Hz (Denne koblingsfrekvens begrænses af den valgte datahastighed, antallet af busforbindelsesled, bussens opbygning, den anvendte software samt styrings- eller computersystemet.) |
| Maksimal koblingsfrekvens ved ohmsk mærkebelastning | maks. 300 Hz (Denne koblingsfrekvens begrænses af den valgte datahastighed, antallet af busforbindelsesled, bussens opbygning, den anvendte software samt styrings- eller computersystemet.) |
| Reaktionstid ved kortslutning | ca. 3 s |
| Reaktionstid ved ohmsk overbelastning | ca. 3 s |
| Genstartfrekvens ved lampeoverbelastning | 400 Hz |
| Genstartfrekvens ved ohmsk overbelastning | 400 Hz |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
| Gyldighed for udgangsdata | typ. 5 ms (efter tilslutning af 24 V-forsyningsspændingen (opstart)) |
| Enestående energi i friløb | 400 mJ |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret spærrespænding | maks. 2 A |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Udgangsstrøm ved massebrud i udkoblet tilstand | maks. 25 mA |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik og mærkningsfelter |
| Antal kanaler | 32 |
| Driftstype | Procesdatadrift med 2 ord |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange Fejlmeldning i diagnose-kode (bus) samt visning (2Hz) via LED (D) på modulet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,3 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 140 mA (HW 00) |
| maks. 30 mA (fra HW 01) | |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 8 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2862822 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI132 |
| Produktnøgle | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 201 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 202,91 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
Kompatible produkter
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialstik 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Stiksæt 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Frontadapter 2302777
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Mærkningsfelt 2727515
-
EMT (62X46)R - Mærkeskilt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
32 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 8 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre