Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
IB IL AI 8/SF-PAC
-
Analogt modul
2861412
Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 20977/C1 BVBSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324LR
Godkendelses-ID: LR23398855TAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324ABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDABSH
Godkendelses-ID: 658aBV
Godkendelses-ID: 20977/C1 BVDNV GL
Godkendelses-ID: TAA00000BNRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGLR
Godkendelses-ID: LR23398855TAKompatible produkter
Dine fordele
8 analoge single ended-signalindgange til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spændingsområder: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Fremstilling af måleværdierne mulig i fem forskellige formater
16-bit analog/digitalkonvertere
Procesdata-Multiplex-drift
Høj målenøjagtighed