IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalt modul
2861289

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

8 digitale udgange
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 4 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Diagnose- og statusvisninger