IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul
2701927

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Kommunikationsmodul, Meter-bus-Master; til tilslutning af meter-bus-apparater; Overførselshastighed: 300 Baud ... 19200 Baud; transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

M-bus-tilslutning til op til 30 komponenter
Transmissionshastighed kan indstilles fra 300 baud - 19200 baud
Parametrering og dataudveksling via procesdata