IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogt modul
2702498

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 4, 0 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

4 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Spændingsområde 0 V - 10 V
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Diagnosevisning