Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den muliggør drift af gængse periferiapparater med seriel grænseflade på et bussystem.
IB IL RS UNI-PAC
-
Kommunikationsmodul
2700893
Inline, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel; grænseflade: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (Kan anvendes alternativt); Overførselshastighed: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Antal grænseflader | 1 (Kan anvendes alternativt) |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Benyt de skærmede ledninger. |
| Overførselshastighed | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (kan parametreres) |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Protokol | Transparent |
| End-to-end | |
| XON/XOFF | |
| Modbus/RTU (client support) | |
| Indgangsbuffer | 4 kByte |
| Udgangsbuffer | 1 kByte |
| Databit | 5 ... 8 |
| Stopbits | 1 eller 2 |
| Paritet | Even, Odd eller No Parity |
| Afslutningsmodstand | typ. 120 Ω (Aktiv, integreret) |
| Hviletid | 84 µs (mellem afsendelse og modtagelse af data) |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 1F |
| ID-kode (dez) | 223 |
| Længdekode (dez) | 31 |
| Procesdatakanal | 496 Bit |
| Indgangsadresserum | maks. 62 Byte |
| Udgangsadresserum | maks. 62 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlængde (bus) | maks. 64 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 23 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik og mærkningsfelter |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,3 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 90 mA (alle tilslutninger til den serielle grænsefalde kortsluttet) |
| typ. 78 mA | |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 25 mA |
| typ. 15 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Seriel grænseflade/7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Seriel grænseflade/24 V-forsyning UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Seriel grænseflade/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (UM) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2700893 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI151 |
| Produktnøgle | DRI151 |
| GTIN | 4046356657129 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 159,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 135 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 66df9a2f-4646-4382-b2e8-5a02b6534d93 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 9,984 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Stiksæt 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-, RS-422 og RS-485-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Overførselshastighed kan indstilles op til 250000 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
Parametrering via procesdata eller PCP
Procesdatabredde kan indstilles over DIP-switch: 7, 15 eller 31 ord
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre