IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul
1185434

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Temperaturklemme, Analoge RTD-indgange: 4 (NTC, lineære modstande), tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

4 analoge indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Understøttede sensorer: NTC, lineære modstande
Dataformat: Standardfremstilling
Diagnoseinformation i procesdataord
Lineært indgangsområde på 0 kΩ til 100 kΩ