Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Når buskoblerens maksimale belastning til logikspændingen (UL) eller forsyningsspændingen for analogklemmerne (UANA) er opnået, kan denne klemme bruges for at gøre disse spændinger tilgængelig på ny. Til klemmen tilføjes en 24 V DC-spænding (U24V). Ud fra denne spænding frembringes logikspændingen (UL) og forsyningsspændingen til analogklemmerne (UANA). Derudover tillader klemmen forsyning med 24 V DC-hovedspænding (UM) og 24 V DC-segmentspænding (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Forsyningsmodul
2861674
Inline-forsynings- og tilslutningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, uden sikring
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21725/C1 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324LR
Godkendelses-ID: LR23398855TAKompatible produkter
Dine fordele
Forsyning mulig med alle 24 V spændinger, der kræves på svag-signal-niveau i en Inline-station