Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udsendelse af analoge strømsignaler. Udsendelsesværdierne vises i formatet standardfremstilling. Inline ECO-klemmer er godkendt til temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Leverancen omfatter elektroniksokkel og Inline-stik.
IB IL AO 4/I/4-20-ECO
-
Analogt modul
2702497
Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 4, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 125 |
| ID-kode (hex) | 7D |
| Længdekode (hex) | 04 |
| Længdekode (dez) | 04 |
| Procesdatakanal | 64 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 8 Byte |
| Registerlængde | 64 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Analoge udgange |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet, snoet parvist |
| Antal udgange | 4 |
| Opløsning D/A-konverter | 12 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse.; elektronisk |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Dataformater | Standardfremstilling |
| Udgangsværdifremstilling | 16 Bit |
| Procesdata-opdatering | < 10 ms |
| Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 300 Ω |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Installationssted | Styretavle |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik |
| Diagnose-meddelelser | Udfald af intern periferiforsyning Periferifejlmeddelelse ved busterminalen |
| Kontrolsumfejl Periferifejlmeddelelse ved busterminalen |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 85 mA |
| typ. 65 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Buslogik (lokalbus, logikforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (Se tabellen "Derating" i databladet) |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2702497 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI142 |
| Produktnøgle | DRI142 |
| GTIN | 4055626204499 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 74,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 74,3 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 30ccfc5f-17c5-46e9-aa3e-bb2c14995dd6 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
SKS 8 - Skærmklemme 3240210
-
SK 8 - Skærmklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skærmklemme 1019443
-
AB/SKS - Montagebuk 3240224
-
AB-SK/E - Montagebuk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
4 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Diagnosevisning
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre