IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogt modul
2878036

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kort opdateringstid < 1 ms
Kortslutningssikre strømudgange
Bipolære udgange
Måleværdiregistrering med en opløsning på 16 bit