Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO 16-PAC/SN
-
Digitalt modul
2862961
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. Inline-stik og mærkningsfelter, stik nummereret enkeltvis; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 20989_C1 BVBSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 8 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange