IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul
2702141

Inline, Kommunikationsklemme, grænseflade RS-485: 1, Kommunikation via procesdata, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

En seriel ind- og udgangskanal i RS-485-udgave
Data overføres i Transparent Mode
Transmissionshastighed kan indstilles op til 38400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
Parametrering og dataudveksling via procesdata