IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalt modul
2702793

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 4 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange