IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buskobler
2861580

Inline, Busterminal, INTERBUS, Inline-skærmstik, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fjernbustilslutninger i kobberteknik
Mulighed for forsyning med alle nødvendige 24 V-spændinger i en Inline-station på småsignalniveauet
Automatisk konfiguration af den videreførende grænseflade som fjernbus- eller lokalbusgrænseflade
Understøttelse af op til 15 tilsluttede klemmer med fjernbusstik
Galvanisk adskillelse af fjernbussegmenterne