IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogt modul
2702495

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

4 analoge indgangskanaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Diagnosevisning