IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogt modul
2702496

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4 analoge indgangskanaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Spændingsområde 0 V - 10 V
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Diagnosevisning