IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relæmodul
2861878

Inline, Relæklemme, Relæudgange: 4 (potentialfri), Skiftekontakt, 24 V DC, 230 V AC, Til kobling af ohmske belastninger, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker adskillelse
Potentialfrie tilslutninger til 4 aktuatorer
Mærkestrøm ved udgang: 3 A
Total strøm på klemmen: 3 A
Diagnose- og statusvisninger