Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. I en INLINE-station er det ved hjælp af en relæklemme muligt at koble spændinger, som ikke forekommer i det segment, hvor klemmen bruges (f.eks. kobling af 230 V AC i et 24 V DC-segment). I dette tilfælde anvendes en afstandsklemme før og efter relæklemmen. Dermed overholdes isolationsafstandene mellem de enkelte områder. Afstandsklemmer afbryder potentialrangeringerne til hoved- og segmentspændingen, stel og funktionsjord. Der skal ikke tilsluttes ledninger til disse klemmer.