Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en sikret delkreds (segmentkreds). Den interne sikring sikrer segmentkredsen. Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding.
IB IL 24 SEG/F-PAC
-
Segmenteringsmodul
2861373
Inline-segmentklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Automatisk opbygning af segmentkredsen i hovedkredsen med en intern sikring
Sikring af segmentkredsen via en intern sikring