Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM) og leverer automatisk forsyning til 24 V-segmentkredsen (US) . Klemmen har elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding. Den interne sikring sikrer hoved- og segmentkredsen.
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC
-
Forsyningsmodul
2862136
Inline-forsyningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspænding)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21725/C1 BVBSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324Kompatible produkter
Dine fordele
Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
Forsyning af 24 V-segmentspænding US
Sikring af hoved- og segmentkredsen via en intern sikring