Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den er en DALI-master, der kan styre op til 63 DALI-reaktorspoler. IB IL DALI-PAC er en udvidelsesklemme til IB IL DALI/PWR-PAC. Der kan kobles op til 3 IB IL DALI-PAC bag IB IL DALI/PWR-PAC.
IB IL DALI-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897910
Inline, DALI-master, Udvidelse til IB IL DALI/PWR-PAC, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
DALI-master uden integreret DALI-Bus-forsyning
DALI-bus beskyttet mod utilsigtet påføring af netspænding (op til 250 V AC)
Sikker galvanisk adskillelse af DALI-bus
Diagnose-, sende- og modtagelsesvisning