Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 DI 4-PAC
-
Digitalt modul
2861234
Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
4 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 1 A